- Tuotteet
- IM5175
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 15...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 33 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (lineaarinen; kaltevuus: 0,3125 V/mm; lähestyminen edestä ja teräksinen (St37) kohde: 105 x 105 x 1 mm) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Mittausalue [mm] | 3...35 |
---|---|
Kytkentäpiste IO-Link [mm] | 6,13...32,69 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,8 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,5 / kupari: 0,4 | |
---|---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 | |
Hystereesiä koskeva huomautus |
|
|
Lineaarisuusvirhe, analogialähtö [%] | ± 2; (mittausalueen loppuarvosta) | |
Toistotarkkuus, analogialähtö [%] | ± 2; (mittausalueen loppuarvosta) | |
Lämpötilakerroin [%/K vom MEW] | ±0,15 | |
Lämpötilapoikkeama | ± 5 %; (mittausalueen loppuarvosta) |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | < 20 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | kytkentäjaksolaskuri; kytkentäjaksolaskuri; käyttötuntilaskuri; sisäinen lämpötila; sovellutuskohtainen tunniste | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 231 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 158,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 40 x 54 |
Materiaalit | PA; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|