Induktiivinen anturi
IN5281
IN-2004-ARKG/2A/3M
Induktiivinen anturi
IN5281
IN-2004-ARKG/2A/3M
- Tilaasäästävä suorakaiteenmuotoinen kotelo
- Sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
- E1-tyyppihyväksyntä (Kraftfahrt-Bundesamt = German Federal Motor Transport Authority)
- Laaja käyttölämpötila-alue
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 12 x 26 |
Sovellutus
Erityispiirre | Halogeniton |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 4 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2000; (asennus ainoastaan kiinteälle metallilevylle tai jäähdytyslevylle: 150 x 50 x 2 mm Ajoittainen käyttö, maks. kuormitusaika (ON-tila) 4 s . Sen jälkeen oltava ilman kuormaa (OFF-tila) vähintään 2 s.) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 70 |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,25 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 874 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 143 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 12 x 26 |
Materiaalit | PBT |
Kiristysmomentti [Nm] | < 0,5 |
---|
Kiristysmomentti [Nm] | < 1,2; (kun messinkiosa on kosketuksessa vastakappaleeseen) |
---|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 3 m, PUR, Halogeniton; 2 x 0,5 mm² |
---|