Paikannusanturi pystykaraventtiileille
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
Paikannusanturi pystykaraventtiileille
IX5010
IX-3080-BPKG/3LED/0,3M/US
- Paikoitustakaisinkytkentä yksi- ja kaksitoimisille venttiileille ja kalvoventtiileille
- Vapaasti valittavat binäärilähdöt: venttiili auki / kiinni, huoltoasento
- Korvaa kolme binäärikytkintä
- Resoluutio 0,2 mm koko mittausalueella
- Venttiilin asentojen ohjelmointi painikkeilla
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 3 x sulkeutuva |
Mitat [mm] | 65 x 52 x 110 |
Sovellutus
Sovellutus | Asemointitakaisinkytkentä istukka- ja kalvoventtiileille; Absoluuttinen etäisyysmittaus; Venttiilitiivisteen valvonta |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 42; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 2000 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 3 x sulkeutuva |
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
Mittausalue [mm] | 0...80 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kohteen maks.nopeus [m/s] | 1 | ||||||||||
Venttiilin liikeresoluutio [mm] | 0,2 | ||||||||||
Kohde |
|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | 3 vapaasti määriteltävää kytkentäpistettä mittausalueella |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (ainoastaan asennettuna venttiilin suojakoteloon, joka antaa riittävän suojan mekaanisia vaurioita vastaan.) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 298 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 217,5 |
---|---|
Asennustapa | 3-reikäinen laippa |
Mitat [mm] | 65 x 52 x 110 |
Materiaalit | PA; TPE; PP; LCP |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PVC; 5 x 0,14 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |