Induktiivinen anturi
IZ5057
IZB31.5-BPKG/AS
Induktiivinen anturi
IZ5057
IZB31.5-BPKG/AS
- Sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Tilaa säästävä M8-pistokeliitin
- Selkeästi erottuva tilanosoitus
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Suuri kytkentätaajuus
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 1,5 |
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Mitat [mm] | Ø 4 / L = 40 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 1,5 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 1,5 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...1,2 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 12,4 |
---|---|
Kotelo | sylinterinmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | Ø 4 / L = 40 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs (1.4305 / 303); LED-ikkuna: PPSU; tuntopinta: POM |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|