Kapasitiivinen anturi
KG0016
KG-2120NFBOAP2T/LS100
Kapasitiivinen anturi
KG0016
KG-2120NFBOAP2T/LS100
- Tuntoetäisyyden säätö helposti potentiometrin avulla
- Yhdistetty AC/DC-lähtö
- Lähdön toiminta (avautuva / sulkeutuva) ohjelmoitavissa
- Kaksijohdinteknologia
- Selkeästi erottuva tilanosoitus
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 4...24; (ohjelmointipainikkeet) |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Sovellutus
Asennus | tunnistus ei-metallisten säiliöseinämien läpi tai näkölasiputkista |
---|---|
Aine | kuiva kiintoaine; nesteet |
Suositeltavat aineet | aineet, joiden dielektrisyysvakio < 20; öljyt |
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 30...250 AC / 20...250 DC |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (valittavissa) |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 8 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 10 |
Maks. vuotovirta [mA] | 2,5 (250 V AC) / 1,7 (110 V AC) / 1,5 (24 V DC) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100; (150 (...40 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1000; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 10 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 4...24; (ohjelmointipainikkeet) |
---|---|
Tuntoetäisyys säädettävä | kyllä |
Tehdasasetus, toimintaetäisyys [mm] | 12 |
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 12 ± 10 % |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | lasi: 0,4 / vesi: 1 / keramiikka: 0,2 / PVC: 0,1 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -20...20 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 321 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 60 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 87 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: PBT; Painike: TPE-U; LED-ikkuna: PC |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C |