Kapasitiivinen valopainike
KT5109
KTMDF-KGRBPKG/0,3M
Kapasitiivinen valopainike
KT5109
KTMDF-KGRBPKG/0,3M
- Kosketukseton kytkentä ilman mekaanista painetta
- Kulumaton ja huoltovapaa
- Dynaaminen toimintaperiaate suojaa luvatonta käyttöä vastaan
- Helppo asennus kotelooon, jossa Ø 22.5 mm porausreikä
- Öljyn-, iskun- ja naarmuuntumisenkestävä
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: KT5111 Tuotevertailu: KT5109 / KT5111 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Sovellutus
Toimintaperiaate | dynaaminen |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 12...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 500 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtösignaalin pituus [ms] | 300 |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | 35 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuolelta) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 43 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 29 / L = 31 |
Materiaalit | PA 6.6-GF30 musta; tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR |
---|