Kapasitiivinen valopainike
KT5310
KTMSF-EGRBPKG/2M
Kapasitiivinen valopainike
KT5310
KTMSF-EGRBPKG/2M
- Kosketukseton kytkentä ilman mekaanista painetta
- Luja, iskun- ja naarmuuntumisenkestävä ruostumaton teräskotelo
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Käyttö säännöllistä puhdistusta vaativissa paikoissa
- Staattinen toimintaperiaate suojaa luvatonta käyttöä vastaan
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Sovellutus
Toimintaperiaate | staattinen |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 12...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 500 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | 35 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuolelta) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 116 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 32 / L = 31 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PA Grilamid TR 90UV |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR |
---|