kapasitiivinen kosketusanturi
KTE301
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
kapasitiivinen kosketusanturi
KTE301
KTEEFOEMMFRKG/US/IO
- toiminto vain symbolilevytarvikkeiden yhteydessä
- herkkyysasetus ja sovellukseen liittyvä asetus ainejäämiä ja vesiroiskeita vastaan
- yksi kosketusanturi kaikille kytkintoiminnoille
- Kulumaton käyttö
- RGB-takaisinytkentä IO-Link -liitännällä tai ilman
FDA-määräystenmukaisuus ainoastaan FDA-määräyksiä noudattavan tiivisteen E12840 yhteydessä
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M22 x 1 / L = 40,4 |
Sovellutus
Toimintaperiaate | dynaaminen; staattinen; bistabiili; combination; (parametroitavissa) |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Virrankulutus |
|
---|
Tulot
Tulojen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Kytkentätaso "1" [V] | < 4,8; (24V jännitteellä turvallinen off-tila : Jännite <= Ub*0,2) |
Kytkentätaso "0" [V] | > 19,2; (24V jännitteellä turvallinen on-tila : Jännite >= Ub*0,8) |
Tulot |
|
---|
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN; (parametroitavissa) |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | 64 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | sulkeutuva / avautuva; PnP/nPn; staattinen; dynaaminen; bistabiili; combination; Veto- ja päästöhidastus; kirkkaus; Sensitivität; Käyttöolosuhteet |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||||
IO-Link-versio | 1.1.3 | ||||||||||||
Profiili |
|
||||||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 13,2 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...65 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (etupuolelta) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||
MTTF [vuotta] | 218 | ||||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 58,1 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M22 x 1 / L = 40,4 |
Kierremerkintä | M22 x 1 |
Materiaalit | kotelo: ruostumaton teräs; lukkomutteri: PBT |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
|
---|---|---|
Välttämättömät tarvikkeet |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
sovellus ei relevantti toiminnolle
|
|
---|