Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen
LMT102
LMCCE-A12E-QSKG-2/US
Anturi pistemäiseen pinnankorkeuden tunnistukseen
LMT102
LMCCE-A12E-QSKG-2/US
- Luotettava pinnankorkeuden valvonta säiliöissä ja astioissa
- Hygieninen rakenne elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
- Käyttö nesteillä, pastamaisilla aineilla ja kiintoaineilla
- Aineiden erottelu binäärilähtöjen parametroinnin avulla
- Luotettava ainekertymien ja vaahdon vaikutusten eliminointi
- Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto ja parametrointi IO-Link-liitännän kautta
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|---|
Tehdasasetus | vesipohjaiset aineet |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Aine | Nesteet; pastamaiset aineet; jauheet |
Suositeltavat aineet | vesi; vesipohjaiset aineet; öljyt; öljypohjaiset aineet; jauheet |
Ei-soveltuvat aineet | Katso käyttöohje, kappale "Toiminta ja ominaisuudet". |
Anturisauvan pituus [mm] | 38 |
Säiliöpaine [bar] | -1...40; (MAWP (sovellutukset CRN mukaan): 40 bar / 4 MPa) |
Aineen lämpötila [°C] | -20...100 |
---|---|
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C] | -20...150; (1 h) |
Aineen lämpötila [°C] | -20...100 |
---|---|
Aineen lämpötila, hetkellinen [°C] | -20...150; (1 h) |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Mittausperiaate | kapasitiivinen |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; IO-Link |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Tehdasasetus | vesipohjaiset aineet |
---|
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 0,5 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 1 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...85 | |||
---|---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|||
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 | |||
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||
MTTF [vuotta] | 223 | ||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 202 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 30 / L = 125 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; PEI; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PEEK; pinnan ominaisuudet: Ra < 0,8 / Rz 4 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/2 tiivistekartio |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|