- Tuotteet
- M95003
magneettianturi kolmella kytkentäpisteellä lukitustilojen valvontaan
M95003
M9G4075PARKG/A/US
magneettianturi kolmella kytkentäpisteellä lukitustilojen valvontaan
M95003
M9G4075PARKG/A/US
- Roottorien lukitustilan luotettava tunnistus
- Käyttö tuuliturbiineissa
- Kolme binäärilähtöä ja ohjelmoitavat kytkentäpisteet
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Hyvä kokonaistarkkuus ja pitkäaikainen stabilisuus
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto | 2 x avautuva, 1 x sulkeutuva |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Lähtötoiminto | 2 x avautuva, 1 x sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 5,4 |
Minimikuormitus [mA] | 2 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 80 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 0,5 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Mittausalue [mm] | 62...137 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [mm] | 0,5 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 20; IP 67; (mäntäsivu: IP 20; liitinsivu: IP 67) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 0,001 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 40 / L = 120 |
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; vasteruuvi: ruostumaton teräs; LED-ikkuna: PA |
Kiristysmomentti [Nm] | < 20 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|