kokometallinen magneettianturi
MFS210
MFK3060-APKG/AM/G/US
kokometallinen magneettianturi
MFS210
MFK3060-APKG/AM/G/US
- Turvallinen kytkentäpiste mekaanisten toleranssien tapauksessakin
- Pitkä tuntoetäisyys myös magnetoitumattomien metallien läpi
- Lämpötilastabiili ja toistettava kytkentäpiste
- Selkeästi erottuva tilanosoitus
- Hyvä iskun-, törmäyksen- ja tärinänkestoisuus
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 60; (riippuen magneetista M 4.0) |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Kokometallikotelo |
---|---|
Painealue [bar] | 100 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 60; (riippuen magneetista M 4.0) |
---|---|
Vasteherkkyys [mT] | 1,3 |
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...10 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...75 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1370 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 27,8 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); LED-ikkuna: PA; lukkomutterit: messinki |
Kokometallikotelo | kyllä |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|