Magneettianturi
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
Magneettianturi
MGT000
MGK2030-AKOA/R/2M
- Pitkä tuntoetäisyys myös magnetoitumattomien metallien läpi
- Lämpötilastabiili ja toistettava kytkentäpiste
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Käyttö korkeissa lämpötiloissa
- Kestävä kotelo metallituntopinnalla
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 25; (riippuen magneetista M 4.0) |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kokometallikotelo |
---|---|
Sovellutus | korkeiden lämpötilojen sovellutukset |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 2...250 AC/DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 1000 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 1000 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 1000 |
Kytkentäteho maks. [W] | 100 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 25; (riippuen magneetista M 4.0) |
---|---|
Vasteherkkyys [mT] | 7,5 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...180 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||||
MTTF [vuotta] | 57078 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 212 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 66 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); lukkomutterit: messinki |
Kaapeliläpiviennin kiristysmomentti [Nm] | 5 |
Kiristysmomentti [Nm] | 50 |
Kokometallikotelo | kyllä |
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 0,175 A; nopea |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, silikoni; 2 x 0,75 mm² |
---|