T-urasylinterianturi
MK5161
MKT3020BBPKG/A/10,0M/ZH
T-urasylinterianturi
MK5161
MKT3020BBPKG/A/10,0M/ZH
- Itselukkiutuva kiinnike nopeuttaa asennusta ja helpottaa säätöä
- Helppo asennus "uraan pudottamalla"
- Valettu kaapeli varmistaa hyvän vedonpoiston
- Tarkka paikan tunnistus erittäin pienen hystereesin ansiosta
- Suuri kytkentätaajuus
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 30 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 6000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Vasteherkkyys [mT] | 2 |
---|---|
Kulkunopeus [m/s] | > 10 |
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [mm] | < 1 |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | < 0,2 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 2064 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 122,4 |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Asennustapa | Kiinnityskappale yhdistetyllä ura- / kuusiokoloruuvilla (SW 1,5) |
Sylinterityyppi | T-urasylinterit |
Mitat [mm] | 25,3 x 5 x 6,5 |
Materiaalit | kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 10 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|