C-urasylinterianturi
MK5301
MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/AS
C-urasylinterianturi
MK5301
MKC3028-BPKG/G/0,3M/ZH/AS
- Itselukkiutuva kiinnike nopeuttaa asennusta ja helpottaa säätöä
- Helppo asennus "uraan pudottamalla"
- Valettu kaapeli varmistaa hyvän vedonpoiston
- Selkeästi erottuva tilanosoitus
- Lyhyt kotelo asennettavaksi lyhytiskuisiin sylintereihin ja pieniin tarttujiin
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 30 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Vasteherkkyys [mT] | 2,8 |
---|---|
Kulkunopeus [m/s] | > 10 |
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [mm] | 1,5 |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | < 0,2 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 3694 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 9,7 |
---|---|
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Sylinterityyppi | C-urasylinterit |
Mitat [mm] | 17,5 x 2,8 x 7,7 |
Materiaalit | kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PUR |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys |