- Tuotteet
- Turvateknologia
- RFID-koodatut ja magneettisesti koodatut turva-anturit
- Magneettikoodatut anturit
- MN207S
Magneettikoodattu anturi
MN207S
MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US
Magneettikoodattu anturi
MN207S
MN14005-AKOG/L/0.1m/-H/US
- Käyttö mahdollista eri suunnista
- Piilotettu ruostumattoman teräksen taakse peukaloinnin estämiseksi
- Noudattaa ZVEI:n uutta liitäntäkuvausta CB24I
- Korkein turvataso PL e ISO 13849-1 mukaan käytettäessä yhdessä vahvistimen G150xS / AC4x2S kanssa
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva; (potentiaalivapaa) |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 5; (määrätyllä toimilaitteella) |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 36 x 13 x 26 |
Sovellutus
Malli | koodattu kohde |
---|---|
Käyttötapa | jatkuva käyttö |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 24 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Erotusjännite [V] | 60 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | ei |
Sisäinen vastus (Ri) [Ω] | 10; (1 W) |
Lähdöt
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva; (potentiaalivapaa) |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 150 |
Lähtöjen ominaisuudet | Liitäntä tyyppi A |
Oikosulkusuojaus | ei |
Maks. kapasitiivinen kuorma CL_max [nF] | 20 |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 5; (määrätyllä toimilaitteella) |
---|---|
Varma poiskytkentäetäisyys s(ar) [mm] | 15 |
Vasteajat
Turvakyselyn vasteaika [ms] | 10 |
---|---|
Maks. päästöaika [ms] | 0,1 |
Maks. vetoaika (sis. värähtely) [ms] | 0,6 |
Käyttöolosuhteet
Sovellutukset | luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus | |
---|---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila [°C] | 10...40 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | hetkellinen: 5...95 %; jatkuva: 5...70 % | |
Llmanpaine [kPa] | 80...106 | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | |
Suolasuihku | ei | |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K; (suojattu kaapelisijoittelu) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
Turvaluokitus
Elinikä TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | |
---|---|---|
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
|
B10D | 20.000.000; (ilman kuormaa; maksimikuormalla DC 12, 24 V, 50 mA: 400.000) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 130,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 36 x 13 x 26 |
Materiaalit | PA |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,8...2 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Kaapeli: 0,1 m, PVC, Ø 5 mm |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |