RFID-koodattu turva-anturi
MN706S
MN35010-BPKG/L/CD/US
RFID-koodattu turva-anturi
MN706S
MN35010-BPKG/L/CD/US
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Tuntoetäisyys [mm] | 12; (määrätyllä toimilaitteella) |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 72 x 18 x 25 |
Sovellutus
Malli | koodattu kohde | |
---|---|---|
Käyttötapa | jatkuva käyttö | |
Radiohyväksyntä | USA; Kanada; Australia; EU/RED; Kiina; Singapore | |
Radio-hyväksyntää koskeva huomautus |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 20,4...26,4 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Erotusjännite [V] | 32 |
Toimintavirta [mA] | 40...700 |
Virta ilman kuormaa [mA] | 30 |
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 1500 |
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
---|---|
Lähetysteho ERP [mW] | 0,0002245 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x OSSD, 1 x PNP |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1 |
Lähtöjen ominaisuudet | liitäntä tyyppi C luokka 2 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Maks. kapasitiivinen kuorma CL_max [nF] | 200 |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 12; (määrätyllä toimilaitteella) |
---|---|
Varma poiskytkentäetäisyys s(ar) [mm] | 16 |
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [%] | 20 |
---|---|
Toistotarkkuus, analogialähtö [%] | ≤ 10; (% Sn) |
Vasteajat
Turvakyselyn vasteaika [ms] | 160 |
---|---|
Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä [ms] | 600 |
Käyttöolosuhteet
Sovellutukset | luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus | |
---|---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila [°C] | 10...40 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | hetkellinen: 5...95 %; jatkuva: 5...70 % | |
Llmanpaine [kPa] | 80...106 | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 2000 | |
Ionisoiva säteily | ei sallittu | |
Suolasuihku | ei | |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
Turvaluokitus
Vastaa vaatimuksia |
|
||
---|---|---|---|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | ≤ 175200 | ||
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
||
PFH [1/h] | 1,5E-09 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 174,2 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 72 x 18 x 25 |
Materiaalit | PA |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,8...2 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
---|