- Tuotteet
- MQ2000
Magneettianturi
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
Magneettianturi
MQ2000
MQ23005BBPKG/B/AM/ZH
- Kohteen tunnistus metallikuoren läpi (terästä lukuunottamatta)
- Luotettava kytkinsignaali silloinkin, kun anturi on lian peitossa
- Kestävä ja iskunkestävä metallisen tuntopinnan ansiosta
- Tilaa säästävä kotelorakenne sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: IQ2010 Tuotevertailu: MQ2000 / IQ2010 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 20 x 8 x 32 |
Sovellutus
Aine | Tunnistaa ainoastaan Fe-metalleja |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Erotusjännite [V] | 60 |
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 0,3 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 300 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...4,05 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | < 10 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | 10 |
Toistotarkkuus [% Sr:stä] | 10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...85 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1647 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 81,2 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | 20 x 8 x 32 |
Materiaalit | sinkkipainevalu; LED-ikkuna: TPU; hartsivalu: PUR |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; palamista hidastava (IEC 60332-2, UL: FT2) ; 3 x 0,34 mm² |
---|