T-urasylinterianturi Reed-koskettimella
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
T-urasylinterianturi Reed-koskettimella
MR500A
MRT2021-N/--/R/6,0M/-H/1G/1D
- Itselukkiutuva kiinnike nopeuttaa asennusta ja helpottaa säätöä
- Helppo asennus "uraan pudottamalla"
- Valettu kaapeli varmistaa hyvän vedonpoiston
- Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
- Suuri kytkentätaajuus
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mitat [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Sähköiset tiedot
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2 |
Virrankulutus [mA] | kohdetta e tunnistettu: ≤ 1; kohde tunnistettu: ≥ 2,2 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tunnistusalue
Vasteherkkyys [mT] | 2,1 |
---|---|
Kulkunopeus [m/s] | 10 |
Tarkkuus / poikkeamat
Hystereesi [mm] | 1 |
---|---|
Toistotarkkuus [mm] | < 0,2 |
Vasteajat
Maks. päästöaika [ms] | 0,1 |
---|---|
Maks. vetoaika (sis. värähtely) [ms] | 0,6 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
Hyväksyntä | BVS 09 ATEX E164; IECEx BVS 09.0065 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATEX-merkintä |
|
||||||||||
|
|||||||||||
EMC |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 21140 |
Turvaluokitus
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 10 |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 400 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 91,2 |
---|---|
Asennus | uppoasennus sallittu |
Sylinterityyppi | T-urasylinterit |
Mitat [mm] | 30,5 x 5 x 6,5 |
Materiaalit | kotelo: PA; kiinnityskappale: ruostumaton teräs |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 6 m, PVC; 2 x 0,14 mm² |
---|