- Tuotteet
- IO-Link
- IO-Link -paikannusanturit
- IO-Link - Paikannusanturit venttiilitoimilaitteille
- MVQ201
Tuotteen ominaisuudet
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 95 x 50 x 57 |
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva / avautuva ; (valittavissa) |
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva |
---|
Sovellutus
Toimintaperiaate | magneettinen |
---|---|
Sovellutus | kiertymiskulman tunnistus, absoluuttinen ; toimilaiteohjaus |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 40 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 300 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Tulojen lukumäärä, binääri: 1; Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Tulot
Tulojen lukumäärä, binääri | 1 |
---|
Lähdöt
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
---|
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva / avautuva ; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva |
---|---|
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tunnistusalue [°] | 360 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [°] | ± 1 |
---|---|
Resoluutio [°] | 0,1 |
Lämpötilapoikkeama [°/K] | 0,02 |
Toistotarkkuus [°] | 0,1 |
Toleranssi [°] | 0,1...15; (Tehdasasetus 10) |
---|---|
Hystereesi [°] | 0,1...5; (Tehdasasetus 3) |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable; Blob; Measurement Data Channel | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 4 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; (Tunnistuskiekko alue pölysuojattu ) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 363 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 192 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 95 x 50 x 57 |
Materiaalit | kotelo, tunnistuskiekko : PA; urospistoke: haponkestävä teräs (316L / 1.4404) |
Kiristysmomentti [Nm] | tunnistuskiekko : 1,2; kotelo: 3,0; kotelo muovisella asennuslevyllä: 1,5 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - magneettiventtiili
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: ruostumaton teräs |
Muut tiedot
Tulot
Käyttömoodi | 12 V | 24 V |
Kytkentätaso "1" | 6...30 V | 15...30 V |
Kytkentätaso "0" | 0...2 V | 0...5 V |