Nopeusanturi
MX5000
MXD31,8 ANOG/AMP/H
Nopeusanturi
MX5000
MXD31,8 ANOG/AMP/H
- Metallisten hammaspyörien kosketukseton tunnistus
- Suuret kytkentätaajuudet 15 kHz saakka
- Hammaspyörän tarkka tunnistus
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Nopea asennus laippa-adaptereilla
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 1,7; (Erilaisten hammaspyörien käytöllä on vaikutusta tuntoetäisyyteen ja vaiheen paikkaan.) |
Mitat [mm] | Ø 15 / L = 70 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 7...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | ei |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 2...15000 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 1,7; (Erilaisten hammaspyörien käytöllä on vaikutusta tuntoetäisyyteen ja vaiheen paikkaan.) |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 1 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -32...140 | |
---|---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | 125 | |
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K; (urospistoke: IP 54) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 2247 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 23,5 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 15 / L = 70 |
Materiaalit | Naarasliitin: messinki; kotelo: PA; O-rengas: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 7 |
Hammaspyörämoduli [mm] | 1,25 |
Asennuspituus [mm] | 45 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) |
---|
kaaviot ja käyrät
kytkinsignaalit
|
|
---|