Induktiivinen NAMUR-kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
Induktiivinen NAMUR-kaksoisanturi venttiilitoimilaitteille
NN5011
IND2004DN/10M/1D/1G/2G
- Venttiilien asennon valvontaan
- Luotettava venttiilitoimilaitteiden asennon tunnistus
- Räjähdysvaarallisten tilojen sovellutuksiin
- Liitäntä luonnostaan vaarattomille piireille
- Nopea ja luotettava asennus vain kolmen ruuvin avulla
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 40 x 26 x 26 |
Sähköiset tiedot
Liitäntä vahvistimiin | kyllä |
---|---|
Kytkentävahvistimet | liitäntä hyväksytyille luonnostaan vaarattomille piireille, joiden maksimarvot ovat: U = 15 V / I = 50 mA / P = 120 mW |
Nimellisjännite DC [V] | 8,2; (1kΩ) |
Käyttöjännite DC [V] | 7,5...15 |
Virrankulutus [mA] | < 1; (deaktivoitu; johtava: > 2,1) |
Suojausluokka | III |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | NAMUR |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x avautuva |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1800 |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 4 ± 10 % |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
Hyväksyntä | DMT 02 ATEX E 028; BVS 04 ATEX E 153 X; IECEx BVS 06.0003X; TIIS TC17612 | ||
---|---|---|---|
ATEX-merkintä |
|
||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
|
|||
EMC |
|
||
Iskun- / tärinänkestoisuus | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) | ||
MTTF [vuotta] | 1253 |
Turvaluokitus
Maks. sisäinen kapasitanssi [nF] | 140; (per luonnostaan vaaraton piiri) |
---|---|
Maks. sisäinen induktanssi [µH] | 140; (per luonnostaan vaaraton piiri) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 500,7 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | 40 x 26 x 26 |
Materiaalit | kotelo: PBT; kansi: PC |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 10 m, silikoni; 4 x 0,34 mm² |
---|