Optinen etäisyysanturi
O1D110
O1DLF3KG/IO-LINK
Optinen etäisyysanturi
O1D110
O1DLF3KG/IO-LINK
- Luotettava optinen etäisyysmittaus 10 m saakka
- Kaksi binäärilähtöä, joista toinen voidaan konfiguroida analogialähdöksi
- Skaalattava mittausalue ja ikkunatoiminto
- Käyttö sovellutuksissa, joissa tarvitaan taustavaimennusta
- Erinomainen hinta/laatusuhde
Tuotteen ominaisuudet
Lasersuojausluokka | 2 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 150 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (ohjelmoitava) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 200 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava IEC 61131-2) |
Maks. kuormitus [Ω] | 250 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10; (skaalattava IEC 61131-2) |
Min. kuormitusresistanssi [Ω] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Valonsäteen maks. leveys [mm] | 15 |
---|---|
Valonsäteen maks. korkeus [mm] | 15 |
Valonsäteen mitat / | 10 m |
Taustavaimennus [m] | 10...100 |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [m] | 0,2...10; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Mittaustaajuus [Hz] | 1...33 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 2 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasersuojausluokka | 2 | ||||||||||||||||||||
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 248,1 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 59 x 42 x 52 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu; suojalasi: lasi; LED-ikkuna: PC |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Muut tiedot
Parametri | Asettelualue | Tehdasasetus |
Uni | mm, m | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc | Hno |
SP1 | 200...9999 | 1000 |
nSP1 | 200...9999 | 800 |
FSP1 | 200...9999 | 1200 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, I, U | I |
SP2 | 200...9999 | 2000 |
nSP2 | 200...9999 | 1800 |
FSP2 | 200...9999 | 2200 |
ASP | 0...9999 | 0 |
AEP | 0...9999 | 9999 |
rATE [Hz] | 1...33 | 15 |
dS1 | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 | 0...0,1...5 | 0 |
dFo | 0...0,1...5 | 0 |
dIS | d1...3; rd1...3; OFF | d3 |
Toistotarkkuus / Tarkkuus
Mittausarvojen toistotarkkuus | Tarkkuus | |||
valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | |
200...1000 mm | ± 4,5 mm | ± 6,0 mm | ± 15,0 mm | ± 16,0 mm |
1000...2000 mm | ± 5,0 mm | ±8,0 mm | ± 15,0 mm | ± 18,0 mm |
2000...4000 mm | ± 16,0 mm | ±19,0 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm |
4000...6000 mm | ± 24,0 mm | ± 33,0 mm | ± 35,0 mm | ± 45,0 mm |
6000...10000 mm | ± 50,0 mm | - | ± 65,0 mm | - |
Mittaustaajuus | 15 Hz |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 40 klx |
Toistotarkkuus / Tarkkuus
Mittausarvojen toistotarkkuus | Tarkkuus | |||
valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | valkoinen (90 % heijastuskyky) | harmaa (18 % heijastuskyky) | |
200...2000 mm | ± 14,0 mm | ± 14,0 mm | ± 24,0 mm | ± 24,0 mm |
2000...4000 mm | ± 25,0 mm | ± 30,0 mm | ± 35,0 mm | ± 40 mm |
4000...6000 mm | ± 31,0 mm | ±45,0 mm | ± 41,0 mm | ± 55,0 mm |
6000...10000 mm | ± 60,0 mm | - | ± 70,0 mm | - |
Mittaustaajuus | 15 Hz |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 40...100 klx |
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) | <= 4000 klx |
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa | |
vakio-olosuhteet | 23 °C / 960 hPa |
minimi käynnistysviive minuuteissa | 10 |