3D-anturi liikkuvan kaluston sovellutuksiin
O3M271
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/97
3D-anturi liikkuvan kaluston sovellutuksiin
O3M271
O3MXOOKG/CAN/E3/GM/A1/97
- Tilojen ja kohteiden luotettava 3D-tunnistus
- Sopii ajoneuvoihin ja liikkuviin koneisiin
- Luotettava toiminta valon kulkuaikaan perustuvan mittaustavan ansiosta
- Sisäänrakennettu 2D-kamera ja lomitustoiminto
- Varoitusten ja esteiden ilmaisu live-näytöllä
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 |
3D-kuvaresoluutio [px] | 64 x 16 |
Katselukulma [°] | 155 x 122 |
Kuvakulma 3D [°] | 97 x 44 |
Kuvan virkistystaajuus [Hz] | 25 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Sovellutus
Sovellutus | 3D-kuvadatalähtö; 2D-kuvadatalähtö |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 600 |
Tehonkulutus [W] | 4,6 |
Suojausluokka | III |
Valolaji | infrapuna |
Hahmontunnistin | PMD 3D ToF-Chip / 2D Chip |
Lähdöt
Videolähtö | PAL (720x576) |
---|
Tunnistusalue
Kuvan resoluutio [px] | 640 x 480 |
---|---|
3D-kuvaresoluutio [px] | 64 x 16 |
Katselukulma [°] | 155 x 122 |
Kuvakulma 3D [°] | 97 x 44 |
Kuvan virkistystaajuus [Hz] | 25 |
Kuvan virkistystaajuus 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | PC ja ifm Vision Assistant -ohjelmisto |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
CAN-liitäntöjen lukumäärä | 1 | |
Ethernet-liitäntöjen lukumäärä | 1 | |
Videoliitäntöjen (CVBS) lukumäärä | 1 | |
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Tiedonsiirtonopeus | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokolla | CANopen; UDS | |||
Tehdasasetukset |
|
|||
Käyttötyyppi | parametrien asetus ; Tiedonsiirto |
Protokolla | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tehdasasetukset |
|
||||
Käyttötyyppi | Tiedonsiirto |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -40...105 | |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90; (ei-kondensoituva) | |
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 4000 | |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K; (liittimet ja suojahatut kytkettyinä) | |
Maks. immuniteetti ulkoisia valolähteitä kohtaan [klx] | 120 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
Sähköinen turvallisuus |
|
||||
MTTF [vuotta] | 58 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1154,8 |
---|---|
Mitat [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Materiaalit | kotelo: alumiinipainevalu; levy : gorillalasi |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - CAN
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Sähköinen liitäntä - Video
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
Muut tiedot
kuva-alueen koko linssivääristymien korjauksella
mittausalue / etäisyys [m] | Pituus [m] | leveys [m] |
5 | 11,3 | 4,0 |
10 | 22,6 | 8,1 |
15 | 33,9 | 12,1 |
30 | 67,8 | 24,2 |
mittausalue, kohteentunnistus
kohteen tyyppi / kohteen koko | sovellusolosuhteet | Mittausalue [m] |
ajoneuvo | aurinkoinen (~120 klx) | 0,25...17 |
pilvinen (~20 klx) | 0,25...25 | |
hämäryys | 0,25...29 | |
henkilö | aurinkoinen (~120 klx) | 0,25...7 |
pilvinen (~20 klx) | 0,25...10 | |
hämäryys | 0,25...12 | |
retroheijastin | aurinkoinen (~120 klx) | 1...24 |
pilvinen (~20 klx) | 1...35 | |
hämäryys | 1...46 |
ohjelmistovariantti: | OD kohteentunnistus |
mittausalue, ROI
sovellusolosuhteet | Mittausalue [m] |
tyypillinen arvo | |
aurinkoinen (~120 klx) | 0,25...7 |
pilvinen (~20 klx) | 0,25...9 |
hämäryys | 0,25...17 |
ohjelmistovariantti : | DI / BF etäisyyskuva, perustoiminnot |
mittaustarkkuus
sovellusolosuhteet | mittaustarkkuus [cm] |
tyypillinen arvo | |
aurinkoinen (~120 klx) | ± 15 |
pilvinen (~20 klx) | ± 10 |
hämäryys | ± 5 |
ohjelmistovariantti : | DI / BF etäisyyskuva, perustoiminnot |