Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin
O7E200
O7E-DPKG/0,20M/AS
Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin
O7E200
O7E-DPKG/0,20M/AS
- Lyhyt kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Luotettava paikannus materiaalin syöttö- ja käsittelysovellutuksissa
- Pieni valonsäde ja kapea valokeila pienten kohteiden tunnistukseen
- Heti käyttövalmis kiinteiden asetusten ansiosta
- Pitkä toimintaetäisyys
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 10; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | 0...1,5 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1312 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 14,5 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiaalit | PA | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A; Lukitus: pikakiinnitys |