Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin
O8E203
O8E-DNKG/0,30M/AS/3P
Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin
O8E203
O8E-DNKG/0,30M/AS/3P
- Lyhyt kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Luotettava paikannus materiaalin syöttö- ja käsittelysovellutuksissa
- Hyvin pienten, litteiden tai voimakkaasti heijastavien komponenttien luotettava tunnistus
- Heti käyttövalmis kiinteiden asetusten ansiosta
- Pitkä toimintaetäisyys
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 15; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 633 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 3 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1152 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 23,5 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiaalit | kotelo: ABS; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 0,3 m, PVC, musta, Ø 2,9 mm; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
kaaviot ja käyrät
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|