Lähetinvastaanotinpari, lähetin
OA0101
OAS-OOOA
Lähetinvastaanotinpari, lähetin
OA0101
OAS-OOOA
- Pitkä toimintaetäisyys
- Yhdistetty AC/DC-lähtö
- Laaja AC-/DC-jännitealue
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- LED-merkkivalo toimintatilan tarkistukseen
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. tehontarve [VA] | 3,5 |
Suojausluokka | II |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Lähdöt
Oikosulkusuojaus | ei |
---|---|
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 50 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 1500 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 393 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 278 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5 |
---|