Kohteesta heijastava valokenno
OA0108
OAT-FKOA
Kohteesta heijastava valokenno
OA0108
OAT-FKOA
- Pitkä toimintaetäisyys
- Intuitiivinen herkkyyden ja kytkentäviiveen säätö
- Ohjelmoitavissa, kirkas / himmeä kytkentä
- Hälytyslähtölikaantumisen tai väärän suuntauksen indikointiin
- LED-näyttö käyttövalmiuden, lähtötilojen ja toimintojen tarkistamista varten
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. tehontarve [VA] | 2 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | rele |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Koskettimien kuormitettavuus | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 10 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 5...1500; (valkoinen paperi 200 x 200 mm) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 370 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 288 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 304,5 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 5 A; nopea |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 4,5...10 mm; Läpivientiholkki: M16 X 1,5 |
---|
kaaviot ja käyrät
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|