Peilistä heijastava valokenno
OG0044
OGP-HBOA/LS-100
Peilistä heijastava valokenno
OG0044
OGP-HBOA/LS-100
- Pitkä tuntoetäisyys
- Intuitiivinen herkkyyden säätö painikkeella
- LED-näyttö lähtötilan ja toiminnon tarkistamista varten
- Yhdistetty AC/DC-lähtö
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Sovellutus
Erityispiirre | polarisaatiosuodatin |
---|---|
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...250 AC/DC |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | ei |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Lähdöt
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 8 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 8 |
Minimikuormitus [mA] | 5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1,7 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 25 |
Oikosulkusuojaus | ei |
Ylikuormitussuojaus | ei |
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 3; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 262 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Polarisaatiosuodin saatavana | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 339 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 39,4 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | PBT | |
Materiaali linssi |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
Vaadittava suojaus | miniatyyrisulake IEC60127-2 lehti 1 mukaan; ≤ 2 A; nopea |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C |
---|
kaaviot ja käyrät
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|