- Tuotteet
- OGD582
Optinen etäisyysanturi
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
Optinen etäisyysanturi
OGD582
OGDLFPKG/IO-LINK/US
- Samanaikaiset lähtösignaalit etäisyysarvosta ja heijastuskyvystä prosessin luotettavuuden parantamiseksi
- Identifionti ja lajittelu kohteiden värin / kontrastin ja etäisyyden / korkeuden perusteella
- Joustavat asennusvaihtoehdot jopa 1,5 m ulottuvan toimintaetäisyyden ansiosta
- Prosessiarvot ilmaistaan 2-värinäytöllä ja lähetetään IO-Linkin kautta
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Lasersuojausluokka | 1 |
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 75; (24 V) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 650 |
Tyyp. elinikä [h] | 50000 |
Tulot
Tulot | Laser On/Off |
---|
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x sulkeutuva / avautuva ; (parametroitavissa) |
Kuormitettavuus / lähtö [mA] | 100 |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 5 |
---|---|
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä |
Taustavaimennus [m] | < 20 |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [m] | 0,085...1,5 |
---|---|
Asettelualue, kohteen heijastuskyky [%] | 6...900; (heijastuskyky; 6 % musta paperi; 100 % valkoinen paperi) |
Mittaustaajuus [Hz] | 33 |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||||||
Profiili | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||||||
SIO-moodi | kyllä | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 5 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; kytkentäjaksolaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
||
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 | ||
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
Lasersuojausluokka | 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laitesuojausta koskeva huomautus |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 217 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 229,8 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteen muotoinen M18-kierteellä |
Mitat [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; suojalasi: lasi |
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Käyttöelementit |
|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|
hystereesikäyrä / etäisyysmittaus
|
|
---|
|
|
---|
hystereesikäyrä / kohteen heijastuskyky
|
|
---|
Muut tiedot
Parametri | Asettelualue | Tehdasasetus |
Uni | cm | cm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [cm] | 8,5…150 | 150 |
nP1 [cm] | 8,5…150 | 20 |
FP1 [cm] | 8,5…150 | 25 |
LG1 | And,Or,Off | Off |
dS1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
dr1 [s] | 0…0,1…5 | 0 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [%] | 6…900 | 6 |
bP2 [%] | 6…900 | 60 |
dP2 [%] | 6…900 | 30 |
HyL | Lo/Hi | Lo |
LG2 | And,Or,Off | Off |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFO [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Toistotarkkuus: 6 σ
Mittausarvojen toistotarkkuus | ||
etäisyys | valkoinen (90 % heijastuskyky) | musta (6 %...90 % remissio) |
85 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
750 mm | 8,0 mm | 15,0 mm |
1500 mm | 20,0 mm | 60,0 mm |
Arvot pätevät seuraavissa olosuhteissa | |
Kohteen ulkoinen valaistus | < 10 klx |
vakio-olosuhteet | 23 °C / 960 hPa |
minimi käynnistysviive minuuteissa | 15 |