Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin
OGE102
OGE-DNKG/US
Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin
OGE102
OGE-DNKG/US
- Pitkä toimintaetäisyys
- Käyttö kuljetin ja materiaalinkäsittelysovellutuksissa
- Heti käyttövalmis kiinteiden asetusten ansiosta
- Erinomainen hinta/laatusuhde
- Edullinen vaihtoehto metallikoteloisille malleille
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 8 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | himmeä kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 8 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; (vastaavan pistokeliittimen yhteydessä) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1320 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | kotelo: ABS | |
Materiaali linssi |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|