Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella
OGH501
OGH-FPKG/2M
Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella
OGH501
OGH-FPKG/2M
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Tarkka taustavaimennus
- Intuitiivinen herkkyyden säätö painikkeella
- Ohjelmoitavissa, kirkas / himmeä kytkentä
- Laaja valikoima kiinnityskomponentteja nopeaan ja helppoon asennukseen
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Sovellutus
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 25 |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 624 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 15...300; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) | |
---|---|---|
Tuntoetäisyys valkoisella kohteella (90 % remissio) [mm] | 15...300 | |
Tuntoetäisyys harmaalla kohteella (18 % remissio) [mm] | 15...290 | |
Tuntoetäisyys mustalla kohteella (6 % remissio) [mm] | 15...190 | |
Tehdasasetus |
|
|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä | |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 25 | |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla tuntoetäisyydellä | |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 362 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 124,7 | |
---|---|---|
Kotelo | kierremalli | |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Kierremerkintä | M18 x 1 | |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Materiaali linssi |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||
---|---|---|---|
Opetustoiminto | kyllä | ||
Elektroninen lukko | kyllä |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 3 x 0,34 mm² |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|
tarkkuuskäyrä
|
|
---|