Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
Kohteesta heijastava valokenno taustavaimennuksella
OJ5149
OJH-FNKG/SO/AS
- Kompakti kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Tarkka taustavaimennus
- Yksinkertainen suuntaus punainen valon avulla
- Intuitiivinen tuntoetäisyyden ja lähtötoiminnon asetus
- Nopea asennus asennusreikien ja ruostumattoman teräsholkin avulla
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Erityispiirre | Taustavaimennus |
---|---|
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 25 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 200 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 1000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 15...400; (valkoinen paperi 200 x 200 mm 90 % remissio) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 18 |
Valonsäteen mitat / | Tuntoetäisyys |
Taustavaimennus saatavana | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 574 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 35,1 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiaalit | kotelo: ABS; LED-ikkuna: SEPS; painike: SEPS | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Elektroninen lukko | kyllä |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|
tarkkuuskäyrä
|
|
---|