Lähetinvastaanotinpari, lähetin
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
Lähetinvastaanotinpari, lähetin
OJS200
OJS-OOKG/SO/AS
- Kompakti kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Pitkä toimintaetäisyys
- Yksinkertainen suuntaus punainen valon avulla
- Heti käyttövalmis kiinteiden asetusten ansiosta
- Nopea asennus asennusreikien ja ruostumattoman teräsholkin avulla
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin | lähetin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | 0...10 |
Toimintaetäisyys säädettävä | ei |
Maks. valonsäteen halkaisija [mm] | 1000 |
Valonsäteen mitat / | suurimmalla toimintaetäisyydellä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 2230 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 16,6 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiaalit | ABS; SEPS | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|