Optinen haarukka-anturi
OPU204
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
Optinen haarukka-anturi
OPU204
OPU-FCKG/IO-LINK/AS
- Nopea käyttöönotto: lähettimen ja vastaanottimen kohdistusta ei tarvita
- Kapea tarkka valonsäde koko haarukan leveydeltä
- Metallikotelo vähentää vääntymistä
- Kirkas / himmeä kytkentä valittavissa kiertokytkimen avulla
- Intuitiivinen herkkyyden säätö potentiometrin avulla
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | punainen valo |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 30 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | punainen valo |
Aallonpituus [nm] | 660 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (valittavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 5000 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Pienin tunnistettava kohde, halkaisija [mm] | 0,3 |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel; Process Data Variable | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 3,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 709 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 170,5 |
---|---|
Mitat [mm] | 100 x 10 x 80 |
Haarukan syvyys D [mm] | 55 |
Haarukan leveys W [mm] | 80 |
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu mustaksi eloksoitu; optiikka: lasi |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M8; koodaus: A |
---|