Peilistä heijastava valokenno
OS5016
OSR-FPKG
Peilistä heijastava valokenno
OS5016
OSR-FPKG
- Pitkä toimintaetäisyys
- Ohjelmoitavissa, kirkas / himmeä kytkentä
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Intuitiivinen herkkyyden säätö potentiometrin avulla
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Peilistä heijastava valokenno |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 30; ((24 V)) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 950 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas / himmeä kytkentä; (ohjelmoitava) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Toimintaetäisyys prismapeilillä [m] | 10; (Prismapeili Ø 80 E20005) |
---|---|
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 632 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 275 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | liittimet: ...1,5 mm²; Läpivientiholkki: M20 X 1,5 |
---|