Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
Lähetinvastaanotinpari, vastaanotin
OU5047
OUE-HPKG/US-100-DPO
- Pitkä toimintaetäisyys
- Kompakti kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Selkeästi erottuva tilanosoitus
- Laaja käyttöjännitealue
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...55 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20; ((24 V)) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 880 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | kirkas kytkentä |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 140 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Lähetin / vastaanotin | vastaanotin |
---|---|
Toimintaetäisyys [m] | < 6 |
Toimintaetäisyys säädettävä | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 618 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 73,5 | |
---|---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen | |
Mitat [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiaalit | PPO modifioitu | |
Materiaali linssi |
|
|
Linssin suuntaus | linssi sivulla |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
läpäisykerroinkäyrä
|
|
---|