Turvavaloverho
OY043S
OYA0460-30-4-12-P-1
Turvavaloverho
OY043S
OYA0460-30-4-12-P-1
- Vaarallisten tilojen ja porttien luotettava suojaus
- Täyttää standardin tyyppi 4 IEC 61496 vaatimukset
- Pitkä toimintaetäisyys, valittavissa laitteessa
- Kapea, kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Helppo kytkeä luotettavien M12-pistokeliittimien avulla
8-napaisten pistokkeiden johdinvärejä ei ole standardisoitu. Huomioi anturin ja pistokeliittimien kytkentä (kts. datalehti).
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Sovellutus
Suojatoiminto | kulunvalvonta käsisuojaus |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 20 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 2 |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 950 |
Virrankulutus [mA] | 83 |
---|
Virrankulutus [mA] | 42 |
---|
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Maks. kuormitettavuus per OSSD-lähtö [mA] | 400; (24 V) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Suoja-alueen korkeus [mm] | 460 |
---|---|
Resoluutio (tunnistuskyky d) [mm] | 30 |
Suoja-alueen leveys (pieni valaistusintensiteetti) [m] | 0...4 |
Suoja-alueen leveys (suuri valaistusintensiteetti) [m] | 3...12 |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | 7,5 |
---|
Käyttöolosuhteet
Sovellutukset | luokka C EN 60654-1 mukaan, säänkestävä sovellutus |
---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -10...55 |
Varastointilämpötila [°C] | -20...70 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
Turvaluokitus
ESPE tyyppi (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Vastaa vaatimuksia |
|
|||
Elinikä TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 9,5E-09 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2000 |
---|---|
Mitat [mm] | 513 x 28 x 30 |
Materiaalit | kotelo: alumiini; suojalasi: PC |
Pituus L [mm] | 513 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - lähetin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
Sähköinen liitäntä - vastaanotin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 0,34 mm² johdinpinta-ala |
---|