- Tuotteet
- Turvateknologia
- Turvavaloverhot
- Käyttö elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovellutuksissa
- OY451S
Turvavaloverho
OY451S
OYA1660-40-4-15-P-1-A
Turvavaloverho
OY451S
OYA1660-40-4-15-P-1-A
- Hyvä suojausluokka, vastaa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeita
- Kestää hyvin höyryä ja painepesuja suojaputken ansiosta
- Vaarallisten tilojen ja porttien luotettava suojaus
- Täyttää standardin tyyppi 4 IEC 61496 vaatimukset
- Pitkä toimintaetäisyys, valittavissa laitteessa
Tuotteen ominaisuudet
Valolaji | infrapuna |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (suojaputkella: IP 69K) |
Sovellutus
Suojatoiminto | kulunvalvonta käsisuojaus |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | 20 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | < 2 |
Valolaji | infrapuna |
Aallonpituus [nm] | 950 |
Virrankulutus [mA] | 83 |
---|---|
Virrankulutus , lämmitys [mA] | 417 |
Virrankulutus [mA] | 42 |
---|---|
Virrankulutus , lämmitys [mA] | 417 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
OSSD-lähtöjen lukumäärä | 2 |
Maks. kuormitettavuus per OSSD-lähtö [mA] | 400; (24 V) |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Suoja-alueen korkeus [mm] | 1660 |
---|---|
Resoluutio (tunnistuskyky d) [mm] | 40 |
Suoja-alueen leveys (pieni valaistusintensiteetti) [m] | 0...7 |
Suoja-alueen leveys (suuri valaistusintensiteetti) [m] | 3...15 |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | 14 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...55 |
---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 69K; (suojaputkella: IP 69K) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
Turvaluokitus
ESPE tyyppi (IEC 61496-1) | 4 | |||
---|---|---|---|---|
Vastaa vaatimuksia |
|
|||
Elinikä TM (Mission Time) [h] | 175200 | |||
PFH [1/h] | 1,5E-08 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 4500 |
---|---|
Mitat [mm] | 1833 x 76 x 74 |
Materiaalit | suojaputki: PMMA läpinäkyvä; Suojahattu: POM; kiinnike: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tiiviste: silikoni |
Pituus L [mm] | 1833 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - lähetin
Liitäntä | Kaapeli: 15 m, PVC; 8 x 0,34 mm² |
---|
Sähköinen liitäntä - vastaanotin
Liitäntä | Kaapeli: 15 m, PVC; Maksimi kaapelipituus: 100 m; 10 x 0,34 mm² |
---|