- Tuotteet
- PIM094
Paineanturi pumppudiagnostiikkatoiminnolla
PIM094
PIM010-RES30-KFPKG/US/ /P
Paineanturi pumppudiagnostiikkatoiminnolla
PIM094
PIM010-RES30-KFPKG/US/ /P
- Kaksi toimintoa samassa laitteessa: Pumpun valvonta ja paineen tunnistus
- Imualueella esiintyvien häiriöiden luotettava diagnostiikka ja kavitoinnin tunnistus
- Kaasuuntuvien nesteiden ja ilmataskujen tunnistus pumpussa
- Itsenäinen järjestelmäpaineen valvonta toisen binäärilähdön avulla
- Pumppuohjaus analogialähdön avulla
Poistuva tuote
Lopetuspäivämäärä: 31.3.2024
Lopetuspäivämäärä: 31.3.2024
Vaihtoehtoiset tuotteet: PI1004 tai PI1704 Tuotevertailu: PIM094 / PI1004 / PI1704 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin. muita adaptereita ei saatavana tarvikkeena
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 | |||
---|---|---|---|---|
Mittausalue |
|
|||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | |||
---|---|---|---|---|
Sovellutus | uppoasennettavissa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden sovelluksiin | |||
Asennus | kotelo käännettävissä 350° | |||
Aine | pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; nesteet ja kaasut | |||
Aineen lämpötila [°C] | -25...125; (145 max. 1h) | |||
Min. rikkoontumispaine |
|
|||
Painealue |
|
|||
Painelaji | suhteellinen paine | |||
Ei kuollutta aluetta | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 50 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,2 |
Sisäänrakennettu watchdog | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 | |
---|---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; (konfiguroitava) | |
Sähköinen rakenne | PNP | |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 | |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) | |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 | |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 | |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 350 | |
Huomautus / kytkentätaajuus [Hz] |
|
|
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 | |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20, käännettävä; (skaalattava) | |
Maks. kuormitus [Ω] | (Ub - 10 V) / 20 mA | |
Oikosulkusuojaus | kyllä | |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu | |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
||||||
Palautuspiste rP |
|
||||||
Analogia-alueen alkupiste |
|
||||||
Analogia-alueen loppupiste |
|
||||||
Jakoväli |
|
||||||
Tehdasasetus |
|
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (Turn down 1:1) |
---|---|
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,2; (Turn down 1:1 , lineaarisuus, sis. hystereesin ja toistotarkkuuden , raja-arvojen asetus DIN EN IEC 62828-1 mukaan) |
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] | < ± 0,15; (Turn down 1:1) |
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] | < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi) |
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,15; (0...70 °C) |
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] | < ± 0,1; (0...70 °C) |
Vasteajat
Vasteaika [ms] | < 2,5 |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...10 |
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] | 0...10 |
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] | 0,2 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | nollapiste; alue |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 188 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 414,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT; PEI; FKM; PTFE |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | keramiikka (99,9 % Al2 O3); haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE |
Painesyklejä vähintään | 100 miljoonaa |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä Aseptoflex ulkokierre Aseptoflex |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Huomautuksia | Ei tulisi käyttää uusiin projekteihin.; muita adaptereita ei saatavana tarvikkeena | ||||
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|