Painekytkin intuitiivisella kytkentäpisteen asetuksella
PK6533
PK-025-SFG14-QSPKG/US/ /W
Painekytkin intuitiivisella kytkentäpisteen asetuksella
PK6533
PK-025-SFG14-QSPKG/US/ /W
- Yksinkertainen kytkentäpisteen asetus kahden helppolukuisen säätörenkaan avulla
- Hyvä pitkäaikainen stabilisuus kestävän, ruostumattomasta teräksestä valmistetun ja suuren painealuuen omaavan mittakennon ansiosta
- Mekaaninen lukitus estää kytkentäpisteen tahattoman manipuloinnin
- Elinikä yli 50 miljoonaa painejaksoa
- Käyttö hydrauliikka-, paineilma-, ilmastointi- ja jäähdytyssovellutuksissa
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 | ||
---|---|---|---|
Mittausalue |
|
||
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5 |
Sovellutus
Sovellutus | teollisuuskäyttöön | ||
---|---|---|---|
Aine | nesteet ja kaasut | ||
Aineen lämpötila [°C] | -25...80 | ||
Min. rikkoontumispaine |
|
||
Painealue |
|
||
Painelaji | suhteellinen paine |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 9,6...32 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 25 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | komplementti |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 500 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
Tarkkuus / poikkeamat
Kytkentätarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 2,5; (asettelutarkkuus) |
---|---|
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | < ± 0,5; (lämpötilavaihteluilla < 10 K) |
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] | < ± 1,5 (BFSL) / < ± 2,5 (LS); (BFSL = BFSL (minimiarvoasetus); LS = raja-arvoasetus) |
Lämpötilapoikkeama (per 10 K) | < ± 0,5 |
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus | säätörenkaat |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...100 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 641 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 94,4 |
---|---|
Materiaalit | PBT; PC; FKM; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); FKM |
Painesyklejä vähintään | 50 miljoonaa |
Kiristysmomentti [Nm] | 25 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä G 1/4 ulkokierre sisäkierre:M5 |
Rajoitinelementti sisäänrakennettuna | ei (jälkiasennettavissa) |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Asteikolla | kyllä |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|