• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Anturit
  3. Paineanturit / Tyhjiöanturit
  4. Uppoasennettavat mallit teollisuussovelluksiin
  5. PL1512

Uppoasennettava painelähetin

PL1512

PL-160-REA12-A-DKG/US/ /

Uppoasennettava painelähetin

PL1512

PL-160-REA12-A-DKG/US/ /

  • Järjestelmäpaineen luotettava tunnistus teollisuus- ja liikkuvan kaluston sovellutuksissa
  • Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
  • Erinomainen toistotarkkuus ja pieni lineaarisuusvirhe
  • Kestävä ja kompakti ruostumaton teräskotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
  • Sisäänrakennettu lämpötilamittaus IO-Linkin kautta
  • Tarkka analogialähtö ja käyttäjäystävällinen tiedonsiirto IO-Linkin kautta
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Mittausalue
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre
Sovellutus
Erityispiirre Kullatut koskettimet
Mittauselementti keraamis-kapasitiivinen paineenmittauskenno
Lämpötilavalvonta kyllä
Sovellutus uppoasennettavat mallit teollisuussovelluksiin; teollisuuskäyttöön
Aine pastamaiset aineet ja kiintokappaleita sisältävät nesteet; Nesteet; muut aineet tilauksesta
Aineen lämpötila [°C] -25...110; (vuotamaton uppoasennus metalli-metallitiivistystä käyttäen. muut tiivistysversiot sallituilla lämpötiloilla kts. tiivistemateriaalit kohdassa "Tarvikkeet")
Min. rikkoontumispaine
640 bar 9280 psi 64 MPa
Painealue
400 bar 5800 psi 40 MPa
Tyhjiökestoisuus [mbar] -1000
Painelaji suhteellinen paine
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] 9,6...30 DC
Min. erotusresistanssi [MΩ] 100; (500 V DC)
Suojausluokka III
Napaisuussuojaus kyllä
Sisäänrakennettu watchdog kyllä
2-johdin
Virrankulutus [mA] 3,5...21,5
Käynnistysviive [s] < 1
3-johdin
Virrankulutus [mA] < 30
Käynnistysviive [s] < 0,5
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä Binäärilähtöjen lukumäärä: 1; Analogialähtöjen lukumäärä: 1
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä 2
Lähtösignaali analogiasignaali; IO-Link (konfiguroitava)
Binäärilähtöjen lukumäärä 1; (IO-Link)
Analogialähtöjen lukumäärä 1
Analogiavirtalähtö [mA] 4...20; (skaalattava; 1:5)
Maks. kuormitus [Ω] (Ub - 9,6 V) / 21,5 mA; 670 Ω (Ub = 24 V)
Oikosulkusuojaus kyllä
Ylikuormitussuojaus kyllä
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue
0...160 bar 0...2320 psi 0...16 MPa
Analogia-alueen alkupiste
0...128 bar 0...1856 psi 0...12,8 MPa
Analogia-alueen loppupiste
32...160 bar 464...2321 psi 3,2...16 MPa
Jakoväli
0,02 bar 2 psi 0,002 MPa
Tehdasasetus
ASP = 0,0 bar AEP = 160 bar
Lämpötilavalvonta
Mittausalue
-25...110 °C -13...230 °F
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (lämpötilavaihteluilla < 10 K; Turn down 1:1)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,5; (lineaarisuus sisältäen hystereesin ja toistotarkkuuden, raja-arvoasettelu DIN EN IEC 62828-1 mukaan)
Lineaarisuuspoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Hystereesipoikkeama [% mittausalueesta] < ± 0,15; (Turn down 1:1)
Pitkäaikainen stabilisuus [% mittausalueesta] < ± 0,1; (Turn down 1:1; per vuosi)
Lämpötilakerroin 0-piste [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Lämpötilakerroin mittausalue [% säätöalueesta / 10 K] < ± 0,1 (-25...85 °C) < ± 0,3 (85...110 °C)
Lämpötilavalvonta
Tarkkuus [K] ± 2,5 K + (0,045 x (ympäristölämpötila - aineen lämpötila))
Vasteajat
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] 0...99,9
Analogialähtö, vaimennus dAA [s] 0...99,9
2-johdin
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] 12
3-johdin
Analogialähdön askellusvasteaika [ms] 3
Lämpötilavalvonta
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] < 10 / < 25; (DIN EN 60751 vesi; > 0,9 m/s)
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä IO-Link
Tiedonsiirtotyyppi COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link-versio 1.1
SDCI-standardi IEC 61131-9
Profiili Smart Sensor ED2: Identification and Diagnosis (0x4000), Measurement Data Channel (0x800A)
SIO-moodi ei
Vaadittava masterportin tyyppi A; (kun nasta 2 ei kytketty : B)
Min. prosessijakso [ms] 3,5
IO-Link resoluutio paine [bar] 0,02
IO-Link resoluutio lämpötila [K] 0,2
IO-Link -prosessidata (syklinen)
Toiminta bittimäärä
paine 16
lämpötila 16
laitteen tila 4
IO-Link -toiminnot (asykliset) sovellutuskohtainen tunniste; sisäinen lämpötila
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID)
Käyttötapa Laite-ID
default 1435
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Varastointilämpötila [°C] -40...100
Suojausluokka IP 67; IP 68; IP 69
Hyväksynnät / testit
EMC
DIN EN 61326-1
Iskunkestävyys
DIN EN 60068-2-27 50 g (11 ms)
Tärinänkestävyys
DIN EN 60068-2-6 20 g (10...2000 Hz)
MTTF [vuotta] 427
UL-hyväksyntä
Enclosure type Type 1
UL-hyväksyntänumero J053
Tiedostonumero UL E174189
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 114,15
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PA; PTFE; FKM
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); Al2O3 (keramiikka); pinnan ominaisuudet : Ra < 0,4 / Rz 4; PTFE; (FKM tiivistykseen DIN EN ISO 1179-2 mukaisella tiivisteellä, kts. käyttöohje)
Painesyklejä vähintään 100 miljoonaa
Kiristysmomentti [Nm] 25
Prosessiliitäntä kierreliitäntä G 1/2 ulkokierre
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö
toimintatila 2 LED, vihreä
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
Tiiviste: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Tarvikkeet (lisävaruste)
Tiiviste: G1/2, FKM DIN EN ISO1179-2 (-15...110°C), E30492
Tiiviste: G1/2, EPDM DIN EN ISO1179-2 (-25...110°C), E30451
Tiiviste: G1/2, FFKM DIN EN ISO1179-2 (-5...110°C), E30513
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu