Monikierros-absoluuttianturi holkkiakselilla
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
Monikierros-absoluuttianturi holkkiakselilla
RM3010
RMO12BRU41312bPRN
- Tarkka paikan, nopeuden, kulman ja lineaariliikkeen mittaus
- Suora lähtö PROFINET-liitännän kautta
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
- Helppo kaapelointi ja ohjelmointi
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | ProfiNet-IO; PROFINET kulma-anturiprofiili V4.2 |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) |
Akselihalkaisija [mm] | 12 |
Sovellutus
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 100; ((24 V)) |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|---|
Koodaus | binäärinen |
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio | 8192 askelta; 4096 kierrosta; 25 bittiä |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [°] | 0,0439 |
---|
Tarkkuus [°] | 0,022 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | resoluutio per kierros ; kokonaisresoluutio; pyörimissuunta; esivalinta-arvo; nopeusarvon osoitus; IP-osoite; MRP; MRPD; pyörivä akseli |
---|---|
Osoitteenanto | Ohjelmisto |
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | ProfiNet-IO; PROFINET kulma-anturiprofiili V4.2 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98; (kondensoituminen ei sallittu) |
Suojausluokka | IP 67; (kotelo: IP 67; akseli: IP 67) |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 95 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 601 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58,5 / L = 98 | |
Materiaalit | alumiini; kiristysrengas: messinki | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 3000 | |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) | |
Akselihalkaisija [mm] | 12 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 40 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 110 | |
Kiinnitys | Staattorijoustokytkin |
Sähköinen liitäntä - Ethernet
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: D |
Sähköinen liitäntä - Jännitesyöttö
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |