Monikierros-absoluuttianturi holkkiakselilla
RMO300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
Monikierros-absoluuttianturi holkkiakselilla
RMO300
MULTITURN ENCODER STANDARD LINE
- Absoluuttinen paikan jäljitettävyys jännitteettömänäkin
- Laakerien käyttöaikamittaus tehokkaaseen kunnossapitosuunnitteluun
- Vapaasti ohjelmoitava kokonaisresoluutio maks. 31 bittiä
- Ohjelmoitava digitaalinen kytkintulo/-lähtö
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus magneettisen tunnistusperiaatteen ansiosta
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio | 65536 askelta; 32768 kierrosta; 31 bittiä |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) |
Akselihalkaisija [mm] | 15 |
Sovellutus
Toimintaperiaate | absoluuttinen |
---|---|
Kierrosluku tyyppi | Monikierrosanturi |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (; PELV mukaan) |
---|---|
Erotusjännite [V] | 30 |
Virrankulutus [mA] | < 75 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 1000 |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 12000 |
Lähdöt
Oikosulkusuojaus | kyllä |
---|
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio | 65536 askelta; 32768 kierrosta; 31 bittiä |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [°] | 0,1 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | esiasetus; nollapiste; pyörimissuunta; kierrosluku |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
Profiili |
|
||||||||
SIO-moodi | ei | ||||||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||||||
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 | ||||||||
IO-Link -prosessidata (syklinen) |
|
||||||||
IO-Link -toiminnot (asykliset) | sovellutuskohtainen tunniste; käyttötuntilaskuri; sisäinen lämpötila; kytkentäjaksolaskuri | ||||||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
||||||||
Huom! |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 98; (kondensoituminen ei sallittu) |
Suojausluokka | IP 65; (kotelo: IP 67; akseli: IP 64) |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 283 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 417,2 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 69 | |
Materiaalit | laippa: alumiini; kotelo: ruostumaton teräs (1.4521 / 444) | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | holkkiakseli (avoin toiselta puolelta) | |
Akselihalkaisija [mm] | 15 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 40 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 110 | |
Akselin asennussyvyys [mm] | 28 | |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | 0,5 | |
Kiinnitys | Laippakiinnitys |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Valettu runko: haponkestävä teräs (1.4401 / 316) |