Inkrementaalianturi holkkiakselilla ja näytöllä
RVP510
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
Inkrementaalianturi holkkiakselilla ja näytöllä
RVP510
INCREMENTAL ENCODER PERFORMANCE LINE
- Laite voidaan konfiguroida pulssianturiksi, pyörintävahdiksi tai laskuriksi.
- Selvästi erottuva näyttö, värinvaihto punainen/vihreä
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus magneettisen tunnistusperiaatteen ansiosta
- Resoluutio vapaasti ohjelmoitavissa 1...10.000
- Käyttäjäystävällinen tiedonsiirto ja parametrointi IO-Link-liitännän kautta
Tuotteen ominaisuudet
Resoluutio | 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio |
---|---|
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
Akselin malli | umpiakseli |
Akselihalkaisija [mm] | 10 |
Sovellutus
Toimintaperiaate | inkrementaalinen |
---|---|
Tunnistusjärjestelmä | magneettinen |
Sovellutus | pulssianturi; Pyörintävahti; Laskuri |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 4,75...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 350 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. kierrosluku sähköinen [U/min] | 12000 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | HTL/TTL | |
---|---|---|
Kytkentätaajuus [kHz] | 1000 | |
Tehdasasetus |
|
|
Oikosulkusuojaus | kyllä | |
Vaihe-ero A ja B [°] | 90 |
Mittaus- / asettelualue
Resoluutio | 1...10000; (parametroitavissa; Tehdasasetus: 1024) resoluutio |
---|
Kytkentäpiste SP |
|
||
---|---|---|---|
Palautuspiste rP |
|
Esivalintapiste | 1...9999 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [°] | 0,1 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | pulssianturi; Resoluutio; pyörimissuunta; HTL; TTL; Pyörintävahti; Resoluutio |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link |
---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link-versio | 1.1 |
SIO-moodi | kyllä |
Min. prosessijakso [ms] | 2,3 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 95; (kondensoituminen ei sallittu) |
Suojausluokka | IP 65; (kotelo: IP 67; akseli: IP 64) |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||
MTTF [vuotta] | 218 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 429 | |
---|---|---|
Mitat [mm] | Ø 58 / L = 80,2 | |
Materiaalit | laippa: alumiini; kotelo: ruostumaton teräs (1.4521 / 444); näyttöikkuna: PEI | |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 12000 | |
Maks. liikkeellelähtömomentti [Nm] | 1 | |
Referenssilämpötila momentti [°C] | 20 | |
Akselin malli | umpiakseli | |
Akselihalkaisija [mm] | 10 | |
Akselimateriaali |
|
|
Maks. aksiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 40 | |
Maks. radiaalinen akselikuorma (akselin päässä) [N] | 60 | |
Kiinnitys | Laippakiinnitys |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Sähköinen liitäntä
IO-Link | Pistokeliitäntä: 1 x M12, radiaalinen / aksiaalinen; koodaus: A; Valettu runko: haponkestävä teräs (1.4401 / 316); Maksimi kaapelipituus: 100 m; (IO-Link: max. 20 m) |
---|
kaaviot ja käyrät
Pulssikaavio
|
|
---|