Virtauslähetin takaiskuventtiilillä
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
Virtauslähetin takaiskuventtiilillä
SBT657
SBT32XKX10KG/O/US
- Virtauksen luotettava tunnistus putkissa
- Sopii vedelle ja nestemäisille aineille
- Luotettava paluuvirtauksen esto nopean vasteajan ansiosta
- Kestävä kotelo. erittäin hyvä painekestoisuus
Tuotteen ominaisuudet
Mittausalue [l/min] | 4...200 |
---|---|
Prosessiliitäntä | Rp 1 1/2 |
Sovellutus
Aine | Nesteet; vesi | |
---|---|---|
Aineen lämpötila [°C] | 10...180 | |
Painealue [bar] | 25 | |
Painealue [MPa] | 2,5 | |
Huomautus / painealue |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -15...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC; (SELV/PELV mukaan) |
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Lähtösignaali | analogiasignaali |
---|---|
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20 |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [l/min] | 4...200 |
---|
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | 1 |
---|---|
Mittausvirhe [% loppuarvosta] | ± 5 |
Vasteajat
Vasteaika [s] | < 0,01 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -15...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 393 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2423,7 |
---|---|
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; PPS; kupariseos; alumiini eloksoitu; PEI; silikoni; O-rengas: EPDM; FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); messinki; messinki kemiallisesti nikkelipinnoitettu; PPS; O-rengas: FKM; magneetti : Metalliseos niklattu; Kaksikomponenttiliima |
Prosessiliitäntä | Rp 1 1/2 |
Kytkentäjaksojen lukumäärä, mekaaninen | 10 miljoonaa |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 0,3 m, silikoni |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|