- Tuotteet
- Anturit
- Virtausanturit / virtausmittarit
- Järjestelmät paineilman ja teollisuuskaasujen kulutusmittaukseen
- SD8601
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [scfh] | 25...7945 |
Mittausalue [scfm] | 0,4...132,4 |
Mittausalue [ft/s] | 1,2...340,2 |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1" NPT ulkokierre DN25 |
Sovellutus
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | Argon (Ar); hiilidioksidi (CO2); typpi (N2); paineilma |
Aineen lämpötila [°F] | 14...140 |
Min. rikkoontumispaine [psi] | 928 |
Painealue [psi] | 232 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 10,5 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 1 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot
Tulot | laskurin nollaus |
---|
Lähdöt
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; (konfiguroitava) |
---|---|
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 150; (per lähtö) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | kulutusmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [scfh] | 25...7945 |
---|---|
Mittausalue [scfm] | 0,4...132,4 |
Mittausalue [ft/s] | 1,2...340,2 |
Näyttöalue [scfh] | 0...9535 |
Näyttöalue [scfm] | 0...158,9 |
Näyttöalue [ft/s] | 0...408,2 |
Resoluutio [scfh] | 5 |
Resoluutio [scfm] | 0,1 |
Resoluutio [ft/s] | 0,2 |
Kytkentäpiste SP [scfh] | 69...7943 |
Kytkentäpiste SP [scfm] | 1,1...132,4 |
Kytkentäpiste SP [ft/s] | 3...340,1 |
Palautuspiste rP [scfh] | 30...7904 |
Palautuspiste rP [scfm] | 0,5...131,7 |
Palautuspiste rP [ft/s] | 1,3...338,4 |
Analogia-alueen alkupiste ASP [scfh] | 0...6357 |
Analogia-alueen alkupiste ASP [scfm] | 0...105,9 |
Analogia-alueen alkupiste ASP [ft/s] | 0...272,2 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [scfh] | 1589...7946 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [scfm] | 26,5...132,4 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [ft/s] | 68...340,2 |
Virtausmittaus, alaraja LFC [scfh] | 9...85 |
Virtausmittaus, alaraja LFC [scfm] | 0,2...1,4 |
Virtausmittaus, alaraja LFC [ft/s] | 0,4...3,6 |
Askeleissa [scfh] | 1 |
Askeleissa [scfm] | 0,1 |
Askeleissa [ft/s] | 0,1 |
Mittausalue [psi] | -15...232 |
---|---|
Näyttöalue [psi] | -15...290 |
Resoluutio [psi] | 1 |
Kytkentäpiste SP [psi] | -13...232 |
Palautuspiste rP [psi] | -15...231 |
Analogia-alueen alkupiste [psi] | -15...186 |
Analogia-alueen loppupiste [psi] | 32...232 |
Jakoväli [psi] | 1 |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Pulssin arvo |
|
||
Jakoväli |
|
||
Pulssinpituus [s] | 0,007...2 |
Mittausalue |
|
||
---|---|---|---|
Näyttöalue |
|
||
Resoluutio |
|
||
Kytkentäpiste SP |
|
||
Palautuspiste rP |
|
||
Analogia-alueen alkupiste |
|
||
Analogia-alueen loppupiste |
|
||
Jakoväli |
|
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilakerroin [1/K] | ± 0,07 % MW |
---|---|
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (ainelämpötilassa 73 °F) |
Toistotarkkuus | ± (0,4 % MW + 0,1 % MEW) |
Toistotarkkuus [% loppuarvosta] | ± 0,2 |
---|---|
Lineaarisuuspoikkeama [% loppuarvosta] | < ± 0,5; (BFSL = Best Fit Straight Line (minimiarvoasetus)) |
Mittausalueen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K] | ± 0,3 |
Nollapisteen suurin lämpötilakerroin (TK) [% MEW / 10 K] | ± 0,1 |
Tarkkuus [K] | ± 0,5; (aineen virtaus mittausalueen raja-alueilla) |
---|
Vasteajat
Vasteaika [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|---|
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Vasteaika [s] | 0,05 |
---|
Dynaaminen vaste T05 / T09 [s] | T09 = 0,5 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; virta-/pulssilähtö; näyttöä voidaan kiertää ja se voidaan sammuttaa; Näyttöyksikkö; summaaja |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 CDV | ||||
Profiili | Digital Measuring Sensor (0x800A), Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 8 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 7,2 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°F] | 32...140 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -4...185 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 183 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; sopii nesteryhmän 2 jalokaasuille |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1608,8 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 475 x 45,4 x 83,1 |
Materiaalit | PBT+PC-GF30; PPS GF40; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); teräs (1.5523) galvanoitu; messinki (2.0401); FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | ruostumaton teräs (1.4301 / 304); ruostumaton teräs (1.4305 / 303); FKM; keramiikka lasipassivoitu; PPS GF40; Al2O3 (keramiikka); akrylaatti |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1" NPT ulkokierre DN25 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|