- Tuotteet
- Anturit
- Virtausanturit / virtausmittarit
- Järjestelmät paineilman ja teollisuuskaasujen kulutusmittaukseen
- SDG207
Paineilmamittari
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
Paineilmamittari
SDG207
SDG8"/METRIS PB DN200 SS LM
- Virtauksen ja kulutuksen tarkka mittaus
- Hyvä tarkkuus, toistotarkkuus ja mittausdynamiikka
- Paineilman tunnistus teollisuuskäytössä
- Binääri-, analogia- ja pulssilähtö
- Selkeä 4-numeroinen LED-näyttö
Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: SDG850 Tuotevertailu: SDG207 / SDG850 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
ota huomioon, että ennen vuotta 2010 valmistetuilla antureilla on muokattu mittausaukko
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [m³/h] | 58...17500 |
Prosessiliitäntä | laippa DN200 mukaan :DIN EN 10220 |
Sovellutus
Sovellutus | Kokonaiskulutusmittaus | |||
---|---|---|---|---|
Aine | paineilma | |||
Ainetta koskeva huomautus |
|
|||
Aineen lämpötila [°C] | 0...60 | |||
Painealue [bar] | 16 | |||
Painealue [MPa] | 1,6 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 100 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 0,5 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250; (per lähtö) |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | kulutusmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [m³/h] | 58...17500 |
---|---|
Näyttöalue [m³/h] | 0...21000 |
Pulssin arvo | 10 Nm³ |
---|---|
Pulssinpituus [s] | 0,1 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (3 % MW + 0,3 % MEW) / ± (6 % MW + 0,6 % MEW); (luokka 141 /; luokka 344) |
---|
Vasteajat
Vasteaika [s] | 0,1; (dAP = 0) |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -20...85 |
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 90 |
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
||||||||
MTTF [vuotta] | 214 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 41441 |
---|---|
Materiaalit | PBT-GF20; PC; PC; ruostumaton teräs (1.4301 / 304); FKM; mittaputki: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4401 / 316); ruostumaton teräs (1.4301 / 304); keramiikka lasipassivoitu; PEEK; polyesteri; FKM; alumiini eloksoitu; ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Prosessiliitäntä | laippa DN200 mukaan :DIN EN 10220 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|