- Tuotteet
- Anturit
- Virtausanturit / virtausmittarit
- Kompaktivirtausanturit ruostumattomalla teräskotelolla
- SI6600
Virtausvahti
SI6600
SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
Virtausvahti
SI6600
SIR11ABBFPKG/US-100-IPF
- Hygieninen rakenne elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
- Sopii SIP-prosesseihin 140 °C lämpötiloihin saakka
- Kytkentäpisteen ja virtauksen osoitus LED-pylväsnäytön avulla
- Laaja valikoima prosessiadaptereita tarvikkeena
- Mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat ruostumatonta terästä
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | G 1 Aseptoflex Vario |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Sovellutus | hygieniset järjestelmät |
Aineen lämpötila [°C] | -25...95; (SIP-prosesseihin: ...140 °C) |
Painealue [bar] | 30 |
MAWP (sovellutukset CRN mukaan) [bar] | 30 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 19...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 60 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 10 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali |
Sähköinen rakenne | PNP |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] | 20 |
---|
Asettelualue [cm/s] | 3...300 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 3...100 |
Asettelualue [cm/s] | 200...3000 |
---|---|
Suurin herkkyys [cm/s] | 200...800 |
Tarkkuus / poikkeamat
Toistotarkkuus [% Sr:stä] | 1...5 | ||
---|---|---|---|
Huomautus / toistotarkkuus |
|
||
Lämpötilapoikkeama [cm/s x 1/K] | 0.1; (vedellä 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||
Lämpötilagradientti [K/min] | 150 | ||
Kytkentätarkkuus [cm/s] | ± 2...± 10; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus) | ||
Hystereesi [cm/s] | 2...5; (vedellä 5...100 cm/s; 25 °C; Tehdasasetus) |
Vasteajat
Vasteaika [s] | 1...10 |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Kytkentäpisteen asetus | painike |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 298 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 425,5 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT-GF20; EPDM/X; tiiviste: FKM |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L); pinnan ominaisuudet: Ra < 0,4 / Rz 4 |
Prosessiliitäntä | G 1 Aseptoflex Vario |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|