Ilmavirtausvahdit
SL5204
SLG23XEE40KG/2M
Ilmavirtausvahdit
SL5204
SLG23XEE40KG/2M
- Luotettava ilmavirtausvalvonta
- Käyttö rakennusautomaation ilmastointijärjestelmissä
- Käyttäjäystävällinen anturin upotussyvyyden säätö
- Tarkka analogialähtö
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Prosessiliitäntä | Ø 23 mm |
Sovellutus
Aineen lämpötila [°C] | 20...40 |
---|---|
Painealue [bar] | 1 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännitteen toleranssi [%] | -10...10 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 24 DC |
Virrankulutus [mA] | < 35 |
Min. erotusresistanssi [MΩ] | 100; (500 V DC) |
Käynnistysviive [s] | 90 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 1 |
---|---|
Lähtösignaali | analogiasignaali |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiajännitelähtö [V] | 0...10 |
Mittaus- / asettelualue
Läpivirtausalue [cm/s] | 200...3000 | |
---|---|---|
Virtausaluetta koskeva huomautus |
|
Tarkkuus / poikkeamat
Lämpötilagradientti [K/min] | 1 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...40 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...85 |
Suojausluokka | IP 65 |
Hyväksynnät / testit
MTTF [vuotta] | 727 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 195 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 23 / L = 142 |
Materiaalit | kotelo: PBT; anturipinta: titaani |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | PBT; titaani |
Prosessiliitäntä | Ø 23 mm |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC |
---|