- Tuotteet
- Anturit
- Virtausanturit / virtausmittarit
- Magneettis-induktiiviset tilavuusvirtausanturit
- SM4120
Magneettis-induktiivinen virtausanturi
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
Magneettis-induktiivinen virtausanturi
SM4120
SMR14XGXFRKG/US-100
- Virtauksen, kulutuksen ja aineen lämpötilan ltarkka mittaus
- Hyvä tarkkuus, toistotarkkuus ja mittausdynamiikka
- Binääri-, analogia- ja pulssilähtö
- Selkeä värinäyttö, värinvaihto punainen/vihreä
- Ei vaatimuksia tulo- ja lähtöputkien pituuden suhteen
- Kätevä käyttö painikkeilla tai parametrien asetus IO-Link -liitännän kautta
Tuotteen ominaisuudet
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|---|
Mittausalue [ml/min] | 5...5000 |
Prosessiliitäntä | G 1/4 DN6 tasotiiviste |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet | ||
---|---|---|---|
Aine | Johtavat nesteet; vesi; vesipohjaiset aineet | ||
Ainetta koskeva huomautus |
|
||
Aineen lämpötila [°C] | -20...90 | ||
Painealue [bar] | 16 | ||
Painealue [MPa] | 1,6 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 18...30 DC; (SELV/PELV mukaan) |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 80 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Käynnistysviive [s] | 5 |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 2; Analogialähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Tulot
Tulot | laskurin nollaus |
---|
Lähdöt
Lähtöjen kokonaismäärä | 2 |
---|---|
Lähtösignaali | kytkinsignaali; analogiasignaali; pulssisignaali; IO-Link; taajuussignaali; (konfiguroitava) |
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
Binäärilähtöjen lukumäärä | 2 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva / avautuva; (parametroitavissa) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Analogialähtöjen lukumäärä | 1 |
Analogiavirtalähtö [mA] | 4...20; (skaalattava) |
Maks. kuormitus [Ω] | 500 |
Pulssilähtö | läpivirtausmäärämittaus |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Mittaus- / asettelualue
Mittausalue [ml/min] | 5...5000 |
---|---|
Näyttöalue [ml/min] | -6000...6000 |
Resoluutio [ml/min] | 1 |
Kytkentäpiste SP [ml/min] | 33...5000 |
Palautuspiste rP [ml/min] | 7...4974 |
Analogia-alueen alkupiste ASP [ml/min] | 0...3993 |
Analogia-alueen loppupiste AEP [ml/min] | 1007...5000 |
Virtausmittaus, alaraja LFC [ml/min] | 5...250 |
Taajuusloppupiste, FEP [ml/min] | 1005...5000 |
Taajuus loppupisteessä FRP [Hz] | 1...10000 |
Pulssinpituus [s] | 0,005...2 |
---|---|
Pulssin arvo | 0,001...99990000 I |
Mittausalue [°C] | -20...90 |
---|---|
Näyttöalue [°C] | -42...112 |
Resoluutio [°C] | 0,1 |
Kytkentäpiste SP [°C] | -19,6...90 |
Palautuspiste rP [°C] | -20...89,6 |
Analogia-alueen alkupiste [°C] | -20...68 |
Analogia-alueen loppupiste [°C] | 2...90 |
Jakoväli [°C] | 0,1 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus (mittausalueella) | ± (0,8 % MW + 0,2 % MEW) |
---|---|
Toistotarkkuus | ± 0,2 % MEW |
Tarkkuus [K] | ± 2,5 (Q > 1 l/min) |
---|
Vasteajat
Käynnistysviive [s] | 0...50 |
---|---|
Vasteaika [s] | < 0,25; (dAP = 0, T09) |
Binäärilähtö, vaimennus dAP [s] | 0...5 |
Vasteaika [s] | 15; (Q > 1 l/min, T09) |
---|
Ohjelmisto / ohjelmointi
Parametrointimahdollisuudet | hystereesi / ikkuna; sulkeutuva / avautuva; kytkentälogiikka; Taajuuslähtö; virta-/pulssilähtö; Käynnistysviive ( ohitus ); näyttö deaktivoitavissa; Näyttöyksikkö |
---|
Liitännät
Tiedonsiirtoliitäntä | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Tiedonsiirtotyyppi | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link-versio | 1.1 | ||||
SDCI-standardi | IEC 61131-9 | ||||
Profiili | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||||
SIO-moodi | kyllä | ||||
Vaadittava masterportin tyyppi | A | ||||
Prosessidata, analoginen | 3 | ||||
Prosessidata, binääri | 2 | ||||
Min. prosessijakso [ms] | 6 | ||||
Tuetut laitetunnisteet (DeviceID) |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...60 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...80 |
Suojausluokka | IP 65; IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Tärinänkestävyys |
|
||||
MTTF [vuotta] | 114 | ||||
UL-hyväksyntä |
|
||||
Painelaitedirektiivi | Hyvä suunnittelukäytäntö; voidaan käyttää ryhmän 2 nesteillä; aineryhmän 1 nesteille tilauksesta |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 706,9 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs (1.4408 / 316) ; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PC; PBT+PC-GF30 |
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); PEEK; hiilikuitu PEEK ; EPDM; Centellen |
Prosessiliitäntä | G 1/4 DN6 tasotiiviste |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|
kaaviot ja käyrät
|
|
---|